Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued

208310
Model code: FL2-X-NA

Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Flange, closed, HxWxD=116x142x23mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
208310
Model Code
FL2-X-NA
EAN
4015082083106
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
23 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208
RoHS conform
Certifications
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
UL listed

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.