Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

216955
Model code: M22-DRL-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, Flush, maintained, Without button plate, Bezel: titanium, big pack

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalog Number
216955
Model Code
M22-DRL-X-GVP
EAN
4015082169558
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
33 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Actuator color
Other
Actuator function
Switching function latching
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Opening height
0 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Width opening
0 mm
Suitable for
Illumination

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.