Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

260195
Model code: NZM1-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, size 1

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260195
Model Code
NZM1-XBR
EAN
4015082601959
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
82 mm
Product Width
148.5 mm
Product Weight
0.053 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09

Data teknis - mekanis

Color
Black
Material
Plastic
Degree of protection
IP40

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.