Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

263954
Model code: ZV-L2/L3-80A-36

ZV Plug-in Busbar System 80A, Connection Angle L2/L3-80A-36

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263954
Model Code
ZV-L2/L3-80A-36
EAN
4015082639549
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Surface protection
Silver-plated
Nominal current
80 A
Model
Profile
Other

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.