Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

281593
Model code: NZM4-XKV110

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 3p, spacing 110mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
281593
Model Code
NZM4-XKV110
EAN
4015082815936
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
50 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
3.215 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
CSA certified
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)

Data teknis - elektrik

Amperage Rating
1600 A

Data teknis - komunikasi

Amperage Rating
1600 A

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.