Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

303830
Model code: +IZM-UVR230AC-1

+IZM-UVR230AC-1. Undervoltage release, 208 - 240 V AC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303830
Model Code
+IZM-UVR230AC-1
EAN
9010238193208
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.513 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

dataSheetsExport

Installation instructions

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.