KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

870

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
870
UPC
782274004808
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
9.01 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
0.97 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Sheet steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.