KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

9PXEBM72RT2U

Eaton 9PX extended battery moduel (EBM), 72V, Rack/tower, 2U

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton 9PX extended battery module (EBM)
Catalog Number
9PXEBM72RT2U
UPC
743172081605
Product Length/Depth
60.5 cm
Product Height
8.65 cm
Product Width
44 cm
Product Weight
39.2 kg
Compliances
CE Marked
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
ENERGY STAR certified

Spesifikasi produk

Form factor
Rack/tower
Rack size
2U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • Extended battery module (EBM)
  • EBM power cable
  • EBM detection cable
  • Rack-mounting kit
  • Link plate
  • Quickstart guide
  • Safety instructions
Type of Accessory
Battery/accumulator
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
Sealed, lead-acid
Battery quantity
12

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.