KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

AC16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC16
UPC
051712844741
EAN
5027590491648
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
90 mm
Product Width
107 mm
Product Weight
55.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.