KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

BAO35

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 35A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO35
EAN
5027590491969
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.