KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD80
UPC
051712838825
EAN
5027590496230
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.