KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

ESD2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD2
UPC
051712844529
EAN
5027590498616
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
21.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.