KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FD05

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Five-gang

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD05
UPC
782274395807
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
20.24 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
5
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.