KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FD12

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, 1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD12
UPC
782274397108
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
2
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.