KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FD23

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Three-gang, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD23
UPC
782274397306
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
3.4 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
5.3 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
3
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.