KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FDX1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX1
UPC
782274401003
Product Weight
3.55 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
X
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.