KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FMVA-13-UNV3-M2-DRIVER KIT

Eaton Crouse-Hinds series Champ FMVA driver kit, Used with FMVA-13 models, 347-480 Vac

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ FMVA driver kit
Catalog Number
FMVA-13-UNV3-M2-DRIVER KIT
UPC
662277154109
Product Length/Depth
9.38 in
Product Height
4.25 in
Product Width
6 in
Product Weight
2.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Voltage rating
347-480 Vac
Type
Used with FMVA-13 models

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.