KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FS019

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Single-gang

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS019
UPC
782274404608
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
2.76 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
1
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.