KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FS097

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang tandem

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS097
UPC
782274405407
Product Length/Depth
10.25 in
Product Height
3.75 in
Product Width
2.03 in
Product Weight
7.94 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
2
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.