KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FSC222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSC222
UPC
782274411705
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
6.06 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
2
Shape
C
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.