KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FST1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FST1
UPC
782274419404
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.87 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
1
Shape
T
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.