Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

GRS100/A-B

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse link adapter kits, 100A, Non Indicating, fuse accessory, Stud

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse link adapter kits
Catalog Number
GRS100/A-B
UPC
051712418614
EAN
5027590502337
Product Length/Depth
5.68 mm
Product Height
4.6 mm
Product Width
3.16 mm
Product Weight
69.2 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Spesifikasi produk

Accessory/spare part type
Adapter
Construction size (fuse inserts)
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
Fuse base

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.