Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

GSMK1200

Fuse-link, high speed, 1200 A, AC 1000 V, BS88, 80 x 155 x 180 mm, aR, BS, Ultra fast

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSMK1200
EAN
5996516024683
Product Length/Depth
265 mm
Product Height
108 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2972 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
1200 A
Voltage rating
1000 V
Rated voltage AC
1000 V
Class
Class aR

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
None

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.