Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

IZMX-ST24DC-1

Eaton Power Defense ICCB shunt trip, 24 Vdc Shunt Trip Assy Kit – PXR, Power Defense ICCB, Universal, 24-48 Vdc, PXR, 50-60 Hz

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Series NRX shunt trip
Catalog Number
IZMX-ST24DC-1
UPC
786685997728
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.75 lb
Certifications
UL Listed

Spesifikasi produk

Voltage rating
24-48 Vdc
Trip Type
T253
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Shunt trip
Series
Series NRX
Type
24 Vdc Shunt Trip Assy Kit – PXR

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.