KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LBD6600 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Copper-free aluminum, 2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD6600 SA
UPC
782274099859
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
5.44 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
4.35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Copper-free aluminum

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.