KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LCC2

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with outside rail tray

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC2
UPC
782274128627
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
3.44 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.715 lb
Certifications
UL467

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
For use with outside rail tray
Trade size
3/4"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.