KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LCCF2

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with inside rail tray

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF2
UPC
782274130880
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.34 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.84 lb
Certifications
UL467

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
For use with inside rail tray
Trade size
3/4"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.