KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

LCCF8

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3", For use with inside rail tray

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF8
UPC
782274130965
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
6.75 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
3.35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
For use with inside rail tray
Trade size
3"
Material
Cast iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.