KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

NITD16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD16
UPC
051712840101
EAN
5027590504003
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
15.55 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.