KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

NITD20M25

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gM, 20M25

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD20M25
UPC
051712840149
EAN
5027590504058
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
15.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.