KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

NITD32M40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 415 V, V88/A1, 18 x 55 mm, gM, 32M40

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD32M40
UPC
051712844383
EAN
5027590504126
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
27.05 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.