KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

NITD4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD4
UPC
051712840071
EAN
5027590504171
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.65 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-2
BS88

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.