KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RC75

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC75
UPC
662277006736
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.15 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
0.18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Rigid
Material
Steel
Trade size
3/4"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.