KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RCOND75 316SS

Eaton Crouse-Hinds series threaded conduit, 0.824" I.D., 1.050" O.D., 316 stainless steel, 3/4" trade size

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series threaded conduit
Catalog Number
RCOND75 316SS
UPC
662277031158
Product Weight
1.13 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Inner diameter
0.824"
Outer diameter
1.050"
Material
316 stainless steel
Trade size
3/4"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.