Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

RL1218-102-R

Eaton RL1218 inductor, 1000 uH, 0.677 A Irms, 0.992 A ISAT, 1200 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton RL1218 inductor
Catalog Number
RL1218-102-R
UPC
051712513845
Product Length/Depth
12.2 mm
Product Height
18 mm
Product Width
12.2 mm
Product Weight
6.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
0.677 A
ISAT
0.992 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1200 mΩ
Series
RL1218

dataSheetsExport

Butuh dukungan produk?

Dukungan dari Eaton

Technical support

Contact us