KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

S1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threadless, 1-1/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
S1034
UPC
784564112187
Product Weight
0.156 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron
Temperature rating
105°C

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.