KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TCP32A

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP32A
UPC
051712485142
EAN
5027590513425
Product Length/Depth
109 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
83.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.