KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TF200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TF200
UPC
051712485197
EAN
5027590513746
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
210.3 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.