KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP821

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box Partition, Non-metallic, Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box partition
Catalog Number
TP821
UPC
786189108217
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.04 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Non-metallic
Type
Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.