Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UTG18AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 18; UTG18AC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG18AC

Spesifikasi produk

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
18
Cable diameter - max
19 mm
Cable diameter - min
5 mm

dataSheetsExport