Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

177351
SL7-CB-D-M12A4

Eaton Moeller® series modulo base SL7, montaggio verticale su un lato, max. 3 moduli, M12A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
177351
EAN
4015081718115
Lunghezza/profondità del prodotto
84 mm
Altezza prodotto
153 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
0.241 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
Codice modello
SL7-CB-D-M12A4

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Fori di fissaggio esterni
Coperchio
Numero di moduli
potenza 3

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP66
NEMA 1
Metodo di montaggio
Verticale
Piano
Staffa
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2000 V AC
Tipo
Modulo base

Esporta le caratteristiche del prodotto