Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171474

Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7, verde, LED, 230 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7
Sigla catalogo
171474
EAN
4015081678006
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL 508
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
Codice modello
SL7-L230-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
0 V

Features & functions

Colore
Verde
Colore base
Nero
Funzioni
Luce continua
Moduli luci
LED
Numero di moduli
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
Max. 5 (con base standard)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
34 mA a 230/240 V AC
Grado di protezione
NEMA 13
IP66
Durata elettrica
100000 h
Tipologia luce
Luce continua
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
Modulo per luce permanente
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto