Le colonnine di segnalazione SL7 e SL4 della Serie Moeller di Eaton, brillanti, facilmente udibili e robuste, segnalano in modo immediato lo stato operativo di macchine e sistemi. I moduli LED ad elevata luminosità e i moduli acustici a elevata emissione sonora segnalano gli stati operativi in modo efficiente anche in condizioni ambientali difficili. Grazie al grado di protezione IP66, anche gli ambienti gravosi e le applicazioni all’esterno non sono più un problema. Il montaggio delle colonnine di segnalazione può essere effettuato facilmente in qualsiasi applicazione.
Luminose, potenti, robuste, veloci da assemblare, efficienti, versatili e inconfondibili!
| SL4 | SL7 | |
| Tensione | 24V, 120V e 230 V | |
| Grado di protezione IP | IEC IP66, UL Type 4, 4X, 13 | |
| Conformità | IEC/EN 60947-4-2, UL 508 | |
| Temperatura ambiente | -30 …+60°C | |
| Elementi luminosi | ||
| Diametro dell’elemento luminoso | 43 mm | 73 mm |
| Tipo di indicazione luminosa | Continua, intermittente | |
| Personalizzabile | Sì | Sì |
| Colori | Rosso, giallo, verde, blu, bianco e arancione (ambra) | |
| Segnalatore acustico | ||
| Modulo acustico opzionale | Sì | Sì |
| Potenza acustica | 80 dB | 100 dB |
| Tono | Suono continuo o intermittente | Suono continuo, intermittente e multi-tono (8 toni) |
| Opzioni di montaggio | ||
| Numero di opzioni di montaggio | 10 | 11 |
| Tipo di montaggio | Base a 5 poli per foro d.22, con connettore M12 e morsetti push-in | |
| Altezza della base | 100, 250, 400, 800 mm | 100, 250, 400, 800 mm |
Combina le colonnine di segnalazione SL4/SL7 con i seguenti prodotti:
Elementi di comando e segnalazione modulari RMQ Titan
Elementi di comando e segnalazione RMQ compact solution
Pulsanti a palmo di mano / a pedale FAK
Cablaggio intelligente SmartWire-DT
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.