Eaton Moeller® series modulo base SL7, tubo in alluminio da 250 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL7
|
| Sigla catalogo |
171453
|
| EAN |
4015081677825
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
367 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.323 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 UL 508 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
SL7-CB-T-250
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
Tubo in alluminio
Bullone banjo Coperchio |
| Numero di moduli |
Max. 5 (con base standard)
potenza 5 Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4
IP66 NEMA 13 NEMA 4x |
| Metodo di montaggio |
Piano
Staffa Orizzontale tube |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Lunghezza tubo |
250 mm
|
| Tipo |
Modulo base
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 14
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,13 - 2,5 mm²
|