Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

171451
Codice del modello: SL7-CB-D

Eaton Moeller® series modulo base SL7, per il montaggio verticale su entrambi i lati

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
171451
EAN
4015081677801
Lunghezza/profondità del prodotto
84 mm
Altezza prodotto
141 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
0.241 kg
Certificazione/i
CE
UL File No.: E29184
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60529
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
Codice modello
SL7-CB-D

Features & Functions

Colore
Altro
Dotato di:
Coperchi di chiusura
Fori di fissaggio esterni
Numero di moduli
Max. 2 x 5
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
Max. 5 (con base standard)

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Metodo di montaggio
Staffa
Verticale
Piano
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
Modulo base

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14
Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar)
0,25 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Esporta le caratteristiche del prodotto