Eaton Moeller® series modulo per luce permanente Ba15d SL7, arancione
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7
|
Sigla catalogo |
171438
|
EAN |
4015081677696
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
Altezza prodotto |
73 mm
|
Larghezza prodotto |
73 mm
|
Peso prodotto |
0.075 kg
|
Certificazione/i |
UL
Certified by UL for use in Canada UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CE IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 |
Note catalogo |
Senza elementi luminosi
|
Codice modello |
SL7-L-A
|
Colore |
Arancione
|
Colore base |
Nero
|
Funzioni |
Luce continua
|
Moduli luci |
Lampada a filamento max. 7 W
|
Numero di moduli |
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
Durata elettrica |
3,000 h
|
Tipologia luce |
Luce continua
|
Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
Metodo di montaggio |
Portalampada BA15d
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
Angolo irradiato |
360 °
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
Tipo |
Modulo per luce permanente
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
Corrente di dispersione |
0.003 A
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
24 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
250 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|