Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171292
SL7-L120

Eaton Moeller® series lampada a incandescenza SL7, 120V, 7W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Lampada a incandescenza
Sigla catalogo
171292
EAN
4015081678365
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL7-L120

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Dati elettrici

Consumo energetico
7 W
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
120 V

Features & functions

Colore
Incolore

Informazioni generali

Durata nominale media
3000 hour
Collegamento con SmartWire-DT
No
Durata elettrica
3,000 h
Metodo di montaggio
Portalampada BA15d
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
lancetta
Luce lampeggiante circolare

Esporta le caratteristiche del prodotto