Eaton Moeller® series attrezzo SL7, sostituzione della lampada a incandescenza
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Attrezzo per sostituzione della lampada a incandescenza
|
Sigla catalogo |
171294
|
EAN |
4015081678372
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
Altezza prodotto |
78 mm
|
Larghezza prodotto |
25 mm
|
Peso prodotto |
0.009 kg
|
Conformità |
CE
|
Codice modello |
SL7/4-BET
|
Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
Categoria prodotto |
Accessori
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|