Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171382
Codice del modello: SL4-L12

Eaton Moeller® series lampada a incandescenza SL4, 12V, 4W

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL4 - Lampada a incandescenza
Sigla catalogo
171382
EAN
4015081679119
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL4-L12

Features & Functions

Colore
Incolore

General information

Durata nominale media
3000 hour
Collegamento con SmartWire-DT
No
Durata elettrica
3,000 h
Metodo di montaggio
Portalampada BA15d
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Luce lampeggiante circolare
lancetta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Electrical rating

Consumo energetico
4 W
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.