Eaton Moeller® series lampada a incandescenza SL7, 12V, 5W
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Lampada a incandescenza
|
| Sigla catalogo |
171290
|
| EAN |
4015081678341
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
0.007 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
SL7-L12
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Consumo energetico |
5 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
12 V
|
| Colore |
Incolore
|
| Durata nominale media |
3000 hour
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Durata elettrica |
3,000 h
|
| Metodo di montaggio |
Portalampada BA15d
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Luce lampeggiante circolare
lancetta |